Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046812 | EAN 4012196387878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø40mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 40 mm Halogenfrei nein Maß A 87,2 mm Maß B 279 mm Maß D 43,7 mm Maß d 40,7 mm Maß l 50 mm Maß M M40 Maß R 170 mm Maß t 1,5 mm Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN40 G / 2046812 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung SBN40 G / 2046812 , 0.06MB , pdf