Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046810 | EAN 4012196387830
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø25mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 25 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 66,5 mm Maß B 191 mm Maß d 25,5 mm Maß D 28 mm Maß l 40 mm Maß M M25 Maß R 110 mm Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN25 G / 2046810 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SBN25 G / 2046810 , 0.06MB , pdf