Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046809 | EAN 4012196387823
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø20mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 20 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 53,7 mm Maß B 155 mm Maß d 20,6 mm Maß D 22,6 mm Maß l 30 mm Maß M M20 Maß R 90 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN20 G / 2046809 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung SBN20 G / 2046809 , 0.06MB , pdf