Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046808 | EAN 4012196387816
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 16 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 43,7 mm Maß B 103 mm Maß d 16,6 mm Maß D 18,6 mm Maß l 25 mm Maß M M16 Maß R 50 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN16 G / 2046808 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SBN16 G / 2046808 , 0.06MB , pdf