Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046798 | EAN 4012196387779
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M50x1,5 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 50 mm Gewinde M50x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 133 mm Maß B 358 mm Maß D 50 mm Maß l 25 mm Maß M M50 Maß R 200 mm Maß t 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM50 SW / 2046798 , 0.32MB , pdf