Startseite

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046796 | EAN 4012196387755

Beschreibung

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungGewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,354 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM32x1,5
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Flexibelnein
für Rohrdurchmesser nominal32 mm
GewindeM32x1,5
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Mit Muffeja
OberflächePES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °
Zweiteilignein

Abmessungen

Maß A88 mm
Maß B254 mm
Maß D32 mm
Maß l18 mm
Maß MM32
Maß R150 mm
Maß t1,6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
SBNM16 SW
Art.Nr.
2046793
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 SW
Art.Nr.
2046794
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 SW
Art.Nr.
2046795
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 SW
Art.Nr.
2046796
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 SW
Art.Nr.
2046797
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 SW
Art.Nr.
2046798
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 SW
Art.Nr.
2046799
Gewinde
M63x1,5