Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde
Typ SBNM25 SW
|Art.Nr. 2046795
|EAN 4012196387724



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 68 mm |
|---|---|
| Maß B | 190 mm |
| Maß t | 1,6 mm |
| Maß M | M25 |
| Maß l | 18 mm |
| Maß R | 110 mm |
| Maß D | 25 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Gewinde | M25x1,5 |
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| für Rohrdurchmesser nominal | 25 mm |
| Ausführung | Gewinde |
| Dimension | M25x1,5 |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8651 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
SBNM16 SW
M16x1,5
2046793
SBNM20 SW
M20x1,5
2046794
SBNM25 SW
M25x1,5
2046795
SBNM32 SW
M32x1,5
2046796
SBNM40 SW
M40x1,5
2046797
SBNM50 SW
M50x1,5
2046798
SBNM63 SW
M63x1,5
2046799
Gewinde
SBNM16 SW
Art.Nr.
2046793
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 SW
Art.Nr.
2046794
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 SW
Art.Nr.
2046795
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 SW
Art.Nr.
2046796
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 SW
Art.Nr.
2046797
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 SW
Art.Nr.
2046798
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 SW
Art.Nr.
2046799
Gewinde
M63x1,5