Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046794 | EAN 4012196387717
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M20x1,5 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 20 mm Gewinde M20x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 55 mm Maß B 155 mm Maß D 20 mm Maß l 13 mm Maß M M20 Maß R 90 mm Maß t 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM20 SW / 2046794 , 0.31MB , pdf