Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046792 | EAN 4012196387663
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M63x1,5 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 63 mm Gewinde M63x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 165 mm Maß B 446 mm Maß D 63 mm Maß l 25 mm Maß M M63 Maß R 250 mm Maß t 1,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM63 FT / 2046792 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SBNM63 FT / 2046792 , 0.14MB , pdf