Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046791 | EAN 4012196387656
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M50x1,5 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 50 mm Gewinde M50x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 133 mm Maß B 358 mm Maß D 50 mm Maß l 25 mm Maß M M50 Maß R 200 mm Maß t 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM50 FT / 2046791 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SBNM50 FT / 2046791 , 0.14MB , pdf