Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Formteile Elektroinstallationsrohre Schraubverbindung/
…
/
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046789 | EAN 4012196387632



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Gewinde |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8023 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | M32x1,5 |
Flexibel | nein |
für Rohrdurchmesser nominal | 32 mm |
Gewinde | M32x1,5 |
Halogenfrei | nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Maß A | 88 mm |
---|---|
Maß B | 254 mm |
Maß D | 32 mm |
Maß l | 18 mm |
Maß M | M32 |
Maß R | 150 mm |
Maß t | 1,6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
SBNM16 FT
M16x1,5
2046786
SBNM20 FT
M20x1,5
2046787
SBNM25 FT
M25x1,5
2046788
SBNM32 FT
M32x1,5
2046789
SBNM40 FT
M40x1,5
2046790
SBNM50 FT
M50x1,5
2046791
SBNM63 FT
M63x1,5
2046792
Gewinde
SBNM16 FT
Art.Nr.
2046786
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 FT
Art.Nr.
2046787
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 FT
Art.Nr.
2046788
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 FT
Art.Nr.
2046789
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 FT
Art.Nr.
2046790
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 FT
Art.Nr.
2046791
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 FT
Art.Nr.
2046792
Gewinde
M63x1,5