Startseite

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046788 | EAN 4012196387601

Beschreibung

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungGewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1256 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM25x1,5
Flexibelnein
für Rohrdurchmesser nominal25 mm
GewindeM25x1,5
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Mit Muffeja
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °
Zweiteilignein

Abmessungen

Maß A68 mm
Maß B190 mm
Maß D25 mm
Maß l18 mm
Maß MM25
Maß R110 mm
Maß t1,6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
SBNM16 FT
Art.Nr.
2046786
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 FT
Art.Nr.
2046787
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 FT
Art.Nr.
2046788
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 FT
Art.Nr.
2046789
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 FT
Art.Nr.
2046790
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 FT
Art.Nr.
2046791
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 FT
Art.Nr.
2046792
Gewinde
M63x1,5