Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Typ SBNM40 G
|
Art.Nr. 2046782
|
EAN 4012196387533

Beschreibung

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A89 mm
Maß B279 mm
Maß t1,6 mm
Maß MM40
Maß l20,5 mm
Maß R170 mm
Maß D40 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM40x1,5
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal40 mm
AusführungGewinde
DimensionM40x1,5
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7394 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
SBNM16 G
Art.Nr.
2046778
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 G
Art.Nr.
2046779
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 G
Art.Nr.
2046780
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 G
Art.Nr.
2046781
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 G
Art.Nr.
2046782
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 G
Art.Nr.
2046783
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 G
Art.Nr.
2046784
Gewinde
M63x1,5