Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Typ SBNM25 G
|Art.Nr. 2046780
|EAN 4012196388189



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 68 mm |
|---|---|
| Maß B | 190 mm |
| Maß t | 1,6 mm |
| Maß M | M25 |
| Maß l | 18 mm |
| Maß R | 110 mm |
| Maß D | 25 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Gewinde | M25x1,5 |
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| für Rohrdurchmesser nominal | 25 mm |
| Ausführung | Gewinde |
| Dimension | M25x1,5 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8097 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
SBNM16 G
M16x1,5
2046778
SBNM20 G
M20x1,5
2046779
SBNM25 G
M25x1,5
2046780
SBNM32 G
M32x1,5
2046781
SBNM40 G
M40x1,5
2046782
SBNM50 G
M50x1,5
2046783
SBNM63 G
M63x1,5
2046784
Gewinde
SBNM16 G
Art.Nr.
2046778
Gewinde
M16x1,5
SBNM20 G
Art.Nr.
2046779
Gewinde
M20x1,5
SBNM25 G
Art.Nr.
2046780
Gewinde
M25x1,5
SBNM32 G
Art.Nr.
2046781
Gewinde
M32x1,5
SBNM40 G
Art.Nr.
2046782
Gewinde
M40x1,5
SBNM50 G
Art.Nr.
2046783
Gewinde
M50x1,5
SBNM63 G
Art.Nr.
2046784
Gewinde
M63x1,5