Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046779 | EAN 4012196388172
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M20x1,5 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 20 mm Gewinde M20x1,5 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 55 mm Maß B 155 mm Maß D 20 mm Maß l 13 mm Maß M M20 Maß R 90 mm Maß t 1,6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM20 G / 2046779 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SBNM20 G / 2046779 , 0.06MB , pdf