Edelstahl-Muffe V4A
Art.Nr. 2046775 | EAN 4012195924333
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø50mm für Rohrdurchmesser 50 mm Größe 50 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 52,8 mm Maß d 50,2 mm Maß l 50 mm Maß L 100 mm Maß M M50 Maß t 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV50W A4 / 2046775 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung SV50W A4 / 2046775 , 0.05MB , pdf