Edelstahl-Muffe V4A
Typ SV40W A4
|Art.Nr. 2046774
|EAN 4012195924302




Art.Nr. / Typ
Maß d
Maß D
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Maß L | 80 mm |
| Maß d | 40,2 mm |
| Maß t | 1,25 mm |
| Maß M | M40 |
| Maß l | 40 mm |
| Maß D | 42,7 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | 40 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| für Rohrdurchmesser | 40 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø40mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5415 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß d
Maß D
Art.Nr.
SV16W A4
16,2
18,2
2046770
SV20W A4
20,2
22,2
2046771
SV25W A4
25,2
27,2
2046772
SV32W A4
32,2
34,7
2046773
SV40W A4
40,2
42,7
2046774
SV50W A4
50,2
52,8
2046775
SV63W A4
63,2
65,8
2046776
Maß d
Maß D
SV16W A4
Art.Nr.
2046770
Maß d
16,2
Maß D
18,2
SV20W A4
Art.Nr.
2046771
Maß d
20,2
Maß D
22,2
SV25W A4
Art.Nr.
2046772
Maß d
25,2
Maß D
27,2
SV32W A4
Art.Nr.
2046773
Maß d
32,2
Maß D
34,7
SV40W A4
Art.Nr.
2046774
Maß d
40,2
Maß D
42,7
SV50W A4
Art.Nr.
2046775
Maß d
50,2
Maß D
52,8
SV63W A4
Art.Nr.
2046776
Maß d
63,2
Maß D
65,8