Edelstahl-Muffe V4A
Art.Nr. 2046771 | EAN 4012195924258
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø20mm für Rohrdurchmesser 20 mm Größe 20 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 22,2 mm Maß d 20,2 mm Maß l 30 mm Maß L 60 mm Maß M M20 Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV20W A4 / 2046771 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung SV20W A4 / 2046771 , 0.05MB , pdf