Edelstahl-Muffe V4A
Art.Nr. 2046770 | EAN 4012195924210
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm für Rohrdurchmesser 16 mm Größe 16 Halogenfrei ja Länge 50 mm Maß D 18,2 mm Maß d 16,2 mm Maß l 25 mm Maß L 50 mm Maß M M16 Maß t 1 mm Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zweiteilig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV16W A4 / 2046770 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung SV16W A4 / 2046770 , 0.05MB , pdf