Edelstahl-Rohrbogen V4A
Art.Nr. 2046766 | EAN 4012195924203
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø63mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 63 mm Halogenfrei nein Maß A 90 mm Maß B 446,6 mm Maß d 63,2 mm Maß D 65,7 mm Maß l 50 mm Maß M M63 Maß R 250 mm Maß t 1,25 mm Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB63W A4 / 2046766 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung SB63W A4 / 2046766 , 0.05MB , pdf