Edelstahl-Rohrbogen V4A
Art.Nr. 2046763 | EAN 4012195924173
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 32 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 40 mm Maß B 254 mm Maß d 32,2 mm Maß D 34,7 mm Maß l 35 mm Maß M M32 Maß R 150 mm Maß t 1,25 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB32W A4 / 2046763 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung SB32W A4 / 2046763 , 0.05MB , pdf