Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Befestigungssysteme/
Rohrsysteme/
…
/
Edelstahl-Rohrbogen V4A
Edelstahl-Rohrbogen V4A
Art.Nr. 2046762 | EAN 4012195924111



Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1723 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | Ø25mm |
Flexibel | nein |
für Rohrdurchmesser nominal | 25 mm |
Halogenfrei | nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Oberfläche gebürstet | ja |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Maß A | 40 mm |
---|---|
Maß B | 190,5 mm |
Maß d | 25,2 mm |
Maß D | 27,2 mm |
Maß l | 30 mm |
Maß M | M25 |
Maß R | 110 mm |
Maß t | 1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SB16W A4
16 mm
2046760
SB20W A4
20 mm
2046761
SB25W A4
25 mm
2046762
SB32W A4
32 mm
2046763
SB40W A4
40 mm
2046764
SB50W A4
50 mm
2046765
SB63W A4
63 mm
2046766
für Rohrdurchmesser nominal
SB16W A4
Art.Nr.
2046760
für Rohrdurchmesser nominal
16 mm
SB20W A4
Art.Nr.
2046761
für Rohrdurchmesser nominal
20 mm
SB25W A4
Art.Nr.
2046762
für Rohrdurchmesser nominal
25 mm
SB32W A4
Art.Nr.
2046763
für Rohrdurchmesser nominal
32 mm
SB40W A4
Art.Nr.
2046764
für Rohrdurchmesser nominal
40 mm
SB50W A4
Art.Nr.
2046765
für Rohrdurchmesser nominal
50 mm
SB63W A4
Art.Nr.
2046766
für Rohrdurchmesser nominal
63 mm