Startseite

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Art.Nr. 2046761 | EAN 4012195924104

Beschreibung

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSteck
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6842 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionØ20mm
Flexibelnein
für Rohrdurchmesser nominal20 mm
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Mit Muffeja
Oberflächeblank, nachbehandelt
Oberfläche gebürstetja
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Winkel des Bogens90 °
Zweiteilignein

Abmessungen

Maß A30 mm
Maß B155 mm
Maß D22,2 mm
Maß d20,2 mm
Maß l30 mm
Maß MM20
Maß R90 mm
Maß t1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser nominal
SB16W A4
Art.Nr.
2046760
für Rohrdurchmesser nominal
16 mm
SB20W A4
Art.Nr.
2046761
für Rohrdurchmesser nominal
20 mm
SB25W A4
Art.Nr.
2046762
für Rohrdurchmesser nominal
25 mm
SB32W A4
Art.Nr.
2046763
für Rohrdurchmesser nominal
32 mm
SB40W A4
Art.Nr.
2046764
für Rohrdurchmesser nominal
40 mm
SB50W A4
Art.Nr.
2046765
für Rohrdurchmesser nominal
50 mm
SB63W A4
Art.Nr.
2046766
für Rohrdurchmesser nominal
63 mm