Edelstahl-Rohrbogen V4A
Art.Nr. 2046760 | EAN 4012195924050
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 16 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 25 mm Maß B 103 mm Maß D 18,2 mm Maß d 16,2 mm Maß l 25 mm Maß M M16 Maß R 50 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB16W A4 / 2046760 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SB16W A4 / 2046760 , 0.05MB , pdf