Edelstahlrohr V4A
Art.Nr. 2046755 | EAN 4012195923992



Art.Nr. / Typ
Maß M
kl. VKE: 9 m
9m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
---|---|
Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
Aufputz | ja |
Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
Betoninstallation | ja |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8764 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | Ø50, 3000mm |
Hohlwandinstallation | ja |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | ja |
Installation im Freien | ja |
Klassifizierungscode | 55571 |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Mit Muffe | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Oberfläche gebürstet | ja |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
Unterputz | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Abmessungen
Länge | 3000 mm |
---|---|
Maß D | 50 mm |
Maß L | 3000 mm |
Maß M | M50 |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß M
Art.Nr.
S16W A4
M16
2046750
S20W A4
M20
2046751
S25W A4
M25
2046752
S32W A4
M32
2046753
S40W A4
M40
2046754
S50W A4
M50
2046755
S63W A4
M63
2046756
Maß M
S16W A4
Art.Nr.
2046750
Maß M
M16
S20W A4
Art.Nr.
2046751
Maß M
M20
S25W A4
Art.Nr.
2046752
Maß M
M25
S32W A4
Art.Nr.
2046753
Maß M
M32
S40W A4
Art.Nr.
2046754
Maß M
M40
S50W A4
Art.Nr.
2046755
Maß M
M50
S63W A4
Art.Nr.
2046756
Maß M
M63