Edelstahlrohr V4A
Art.Nr. 2046751 | EAN 4012195923923
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja Dimension Ø20, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 55571 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 20 mm Maß L 3000 mm Maß M M20 Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S20W A4 / 2046751 , 0.31MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung S20W A4 / 2046751 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,