Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046750 | EAN 4012195923886

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende
Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende
Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Dimension Ø16, 3000mm
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installation im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Klassifizierungscode 55571
Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
Maschinen und Anlageinstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche gebürstet ja
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß L Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W A4 16 mm 3000 mm 1 mm 2046750
15 m 4.143,30 € Preis / 100 m
S20W A4 20 mm 3000 mm 1 mm 2046751
15 m 4.381,50 € Preis / 100 m
S25W A4 25 mm 3000 mm 1 mm 2046752
15 m 5.902,80 € Preis / 100 m
S32W A4 32 mm 3000 mm 1,2 mm 2046753
15 m 8.013,90 € Preis / 100 m
S40W A4 40 mm 3000 mm 1,2 mm 2046754
9 m 10.556,30 € Preis / 100 m
S50W A4 50 mm 3000 mm 1,5 mm 2046755
9 m 15.028,75 € Preis / 100 m
S63W A4 63 mm 3000 mm 1,5 mm 2046756
9 m 17.480,40 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Edelstahl-Rohrbogen V4A Edelstahl-Rohrbogen V4A SB16W A4 2046760
5 Stück 3.830,95 € Preis / 100 Stück
Edelstahl-Muffe V4A Edelstahl-Muffe V4A SV16W A4 2046770
10 Stück 2.383,95 € Preis / 100 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abstandschelle 733 A4 Abstandschelle 733 A4 ASL 733 17 A4 1362912
25 Stück 1.405,85 € Preis / 100 Stück
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau 129 TB M16 2047812
50 Stück 30,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung S16W A4 / 2046750 , 0.18MB , pdf
Download

S16W A4 / 2046750
Download