Edelstahlrohr V2A
Art.Nr. 2046722 | EAN 4012195923664
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja Dimension Ø25, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 55571 Maschinen und Anlageinstallation ja Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 25 mm Maß L 3000 mm Maß M M25 Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S25W A2 / 2046722 , 0.30MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,