Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Verbinder/
…
/
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046626 | EAN 4012195782490



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7736 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | Ø63mm |
für Rohrdurchmesser | 63 mm |
Größe | 63 |
Halogenfrei | ja |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Stahl |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Länge | 100 mm |
---|---|
Maß d | 63 mm |
Maß D | 67 mm |
Maß l | 50 mm |
Maß L | 100 mm |
Maß M | M63 |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SV16W FT
2046620
SV20W FT
2046621
SV25W FT
2046622
SV32W FT
2046623
SV40W FT
2046624
SV50W FT
2046625
SV63W FT
2046626
SV16W FT
Art.Nr.
2046620
SV20W FT
Art.Nr.
2046621
SV25W FT
Art.Nr.
2046622
SV32W FT
Art.Nr.
2046623
SV40W FT
Art.Nr.
2046624
SV50W FT
Art.Nr.
2046625
SV63W FT
Art.Nr.
2046626