Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Typ SV40W FT
|Art.Nr. 2046624
|EAN 4012195782452




Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Maß L | 80 mm |
| Maß d | 40,8 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M40 |
| Maß l | 40 mm |
| Maß D | 43,8 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | 40 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| für Rohrdurchmesser | 40 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø40mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4046 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SV16W FT
2046620
SV20W FT
2046621
SV25W FT
2046622
SV32W FT
2046623
SV40W FT
2046624
SV50W FT
2046625
SV63W FT
2046626
SV16W FT
Art.Nr.
2046620
SV20W FT
Art.Nr.
2046621
SV25W FT
Art.Nr.
2046622
SV32W FT
Art.Nr.
2046623
SV40W FT
Art.Nr.
2046624
SV50W FT
Art.Nr.
2046625
SV63W FT
Art.Nr.
2046626