Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Typ SV20W FT
|
Art.Nr. 2046621
|
EAN 4012195782391

Beschreibung

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d20,7 mm
Maß t1,2 mm
Maß MM20
Maß l30 mm
Maß D23,1 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Größe20
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser20 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
AusführungSteck
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionØ20mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,095 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SV16W FT
Art.Nr.
2046620
SV20W FT
Art.Nr.
2046621
SV25W FT
Art.Nr.
2046622
SV32W FT
Art.Nr.
2046623
SV40W FT
Art.Nr.
2046624
SV50W FT
Art.Nr.
2046625
SV63W FT
Art.Nr.
2046626