Startseite

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046599 | EAN 4012195782261

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 InstallationsrohrRohrende
Anschluss 2 InstallationsrohrRohrende
Aufputzja
Außendurchmesser63 mm
Ausführung Rohrestarr ohne Gewinde
Betoninstallationja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,1889 kg CO₂e / 1 Meter
DimensionØ63, 3000mm
Hohlwandinstallationja
Installation auf Holzja
Installation im Erdreichja
Installation im Freienja
Klassifizierungscode44571
Maschinen und Anlageinstallationja
Mit Muffenein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Unterputzja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß D63 mm
Maß L3000 mm
Maß MM63
Maß t1,2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1362738

Abstandschelle 733 FT
Typ
ASL 733 63 FT

kl. VKE: 20 Stück

Typ
129 TB M63

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

Maß M
Außendurchmesser
S16W FT
Art.Nr.
2046593
Maß M
M16
Außendurchmesser
16 mm
S20W FT
Art.Nr.
2046594
Maß M
M20
Außendurchmesser
20 mm
S25W FT
Art.Nr.
2046595
Außendurchmesser
25 mm
Maß M
M25
S32W FT
Art.Nr.
2046596
Maß M
M32
Außendurchmesser
32 mm
S40W FT
Art.Nr.
2046597
Maß M
M40
Außendurchmesser
40 mm
S50W FT
Art.Nr.
2046598
Außendurchmesser
50 mm
Maß M
M50
S63W FT
Art.Nr.
2046599
Außendurchmesser
63 mm
Maß M
M63