Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Typ S50W FT
|Art.Nr. 2046598
|EAN 4012195782223




Art.Nr. / Typ
Maß M
Außendurchmesser
kl. VKE: 15 m
15m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,2 mm |
| Maß M | M50 |
| Maß D | 50 mm |
Technische Daten
| Oberfläche poliert | nein |
|---|---|
| Klassifizierungscode | 44571 |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Mit Muffe | nein |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø50, 3000mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0141 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß M
Außendurchmesser
Art.Nr.
S16W FT
M16
16
2046593
S20W FT
M20
20
2046594
S25W FT
M25
25
2046595
S32W FT
M32
32
2046596
S40W FT
M40
40
2046597
S50W FT
M50
50
2046598
S63W FT
M63
63
2046599
Maß M
Außendurchmesser
S16W FT
Art.Nr.
2046593
Maß M
M16
Außendurchmesser
16
S20W FT
Art.Nr.
2046594
Maß M
M20
Außendurchmesser
20
S25W FT
Art.Nr.
2046595
Maß M
M25
Außendurchmesser
25
S32W FT
Art.Nr.
2046596
Maß M
M32
Außendurchmesser
32
S40W FT
Art.Nr.
2046597
Maß M
M40
Außendurchmesser
40
S50W FT
Art.Nr.
2046598
Maß M
M50
Außendurchmesser
50
S63W FT
Art.Nr.
2046599
Maß M
M63
Außendurchmesser
63