Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Typ S20W FT
|
Art.Nr. 2046594
|
EAN 4012195782155

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß t1 mm
Maß MM20
Maß D20 mm

Technische Daten

Oberfläche poliertnein
Klassifizierungscode44571
Ausführung Rohrestarr ohne Gewinde
Unterputzja
Aufputzja
Betoninstallationja
Maschinen und Anlageinstallationja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Installation im Freienja
Installation auf Holzja
Hohlwandinstallationja
Installation im Erdreichja
Mit Muffenein
Außendurchmesser20 mm
Oberfläche gebürstetnein
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionØ20, 3000mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Anschluss 1 InstallationsrohrRohrende
Anschluss 2 InstallationsrohrRohrende
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1746 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1362714

Abstandschelle 733 FT
Typ
ASL 733 20 FT

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
129 TB M20

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Maß M
Außendurchmesser
S16W FT
Art.Nr.
2046593
Maß M
M16
Außendurchmesser
16
S20W FT
Art.Nr.
2046594
Maß M
M20
Außendurchmesser
20
S25W FT
Art.Nr.
2046595
Maß M
M25
Außendurchmesser
25
S32W FT
Art.Nr.
2046596
Maß M
M32
Außendurchmesser
32
S40W FT
Art.Nr.
2046597
Maß M
M40
Außendurchmesser
40
S50W FT
Art.Nr.
2046598
Maß M
M50
Außendurchmesser
50
S63W FT
Art.Nr.
2046599
Maß M
M63
Außendurchmesser
63