Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Typ SV63W SW
|Art.Nr. 2046588
|EAN 4012195781868



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Maß L | 100 mm |
| Maß d | 64 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M63 |
| Maß l | 50 mm |
| Maß D | 67 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | 63 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| für Rohrdurchmesser | 63 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø63mm |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5797 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SV16W SW
2046582
SV20W SW
2046583
SV25W SW
2046584
SV32W SW
2046585
SV40W SW
2046586
SV50W SW
2046587
SV63W SW
2046588
SV16W SW
Art.Nr.
2046582
SV20W SW
Art.Nr.
2046583
SV25W SW
Art.Nr.
2046584
SV32W SW
Art.Nr.
2046585
SV40W SW
Art.Nr.
2046586
SV50W SW
Art.Nr.
2046587
SV63W SW
Art.Nr.
2046588