Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046587 | EAN 4012195781851
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø50mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 50 mm Größe 50 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 54 mm Maß d 51 mm Maß L 100 mm Maß l 50 mm Maß M M50 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV50W SW / 2046587 , 0.30MB , pdf