Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046586 | EAN 4012195781844

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension Ø40mm
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
für Rohrdurchmesser 40 mm
Größe 40
Halogenfrei ja
Länge 80 mm
Maß D 43,8 mm
Maß d 40,8 mm
Maß l 40 mm
Maß L 80 mm
Maß M M40
Maß t 1,5 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser nominal Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W SW 2046582
25 Stück 217,90 € Preis / 100 Stück
SV20W SW 2046583
50 Stück 232,55 € Preis / 100 Stück
SV25W SW 2046584
50 Stück 330,85 € Preis / 100 Stück
SV32W SW 2046585
50 Stück 461,25 € Preis / 100 Stück
SV40W SW 2046586
25 Stück 627,35 € Preis / 100 Stück
SV50W SW 2046587
10 Stück 870,65 € Preis / 100 Stück
SV63W SW 2046588
5 Stück 1.267,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SV40W SW / 2046586
Download