Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046585 | EAN 4012195781806
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 32 mm Größe 32 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 70 mm Maß D 35,2 mm Maß d 32,8 mm Maß l 35 mm Maß L 70 mm Maß M M32 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV32W SW / 2046585 , 0.29MB , pdf