Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046584 | EAN 4012195781790

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,602 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension Ø25mm
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Länge 60 mm
Maß d 25,7 mm
Maß D 28,1 mm
Maß l 30 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß t 1,2 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß d Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W SW 18,6 mm 16,6 mm 2046582
25 Stück 217,90 € Preis / 100 Stück
SV20W SW 23,1 mm 20,7 mm 2046583
50 Stück 232,55 € Preis / 100 Stück
SV25W SW 28,1 mm 25,7 mm 2046584
50 Stück 330,85 € Preis / 100 Stück
SV32W SW 35,2 mm 32,8 mm 2046585
50 Stück 461,25 € Preis / 100 Stück
SV40W SW 43,8 mm 40,8 mm 2046586
25 Stück 627,35 € Preis / 100 Stück
SV50W SW 54 mm 51 mm 2046587
10 Stück 870,65 € Preis / 100 Stück
SV63W SW 67 mm 64 mm 2046588
5 Stück 1.267,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SV25W SW / 2046584
Download