Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046583 | EAN 4012195781783
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø20mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 20 mm Größe 20 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß d 20,7 mm Maß D 23,1 mm Maß l 30 mm Maß L 60 mm Maß M M20 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV20W SW / 2046583 , 0.26MB , pdf