Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046582 | EAN 4012195781776
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Rohrdurchmesser 16 mm Größe 16 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 50 mm Maß D 18,6 mm Maß d 16,6 mm Maß L 50 mm Maß l 25 mm Maß M M16 Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV16W SW / 2046582 , 0.28MB , pdf