Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046570 | EAN 4012195782100
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Außendurchmesser 50 mm Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja Dimension Ø50, 3000mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 44561 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 50 mm Maß L 3000 mm Maß M M50 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S50W SW / 2046570 , 0.31MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdf