Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Typ S25W SW
|Art.Nr. 2046567
|EAN 4012195782070




Art.Nr. / Typ
Maß M
Außendurchmesser
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 30 m
30m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,2 mm |
| Maß M | M25 |
| Maß D | 25 mm |
Technische Daten
| Oberfläche poliert | nein |
|---|---|
| Klassifizierungscode | 44561 |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Mit Muffe | nein |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | Ø25, 3000mm |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4354 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (8)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2047952
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarzTyp
129 TB M25 SW
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Maß M
Außendurchmesser
Farbe
Art.Nr.
S16W SW
M16
16
tiefschwarz; RAL 9005
2046565
S20W SW
M20
20
tiefschwarz; RAL 9005
2046566
S25W SW
M25
25
tiefschwarz; RAL 9005
2046567
S32W SW
M32
32
tiefschwarz; RAL 9005
2046568
S40W SW
M40
40
tiefschwarz; RAL 9005
2046569
S50W SW
M50
50
tiefschwarz; RAL 9005
2046570
S63W SW
M63
63
tiefschwarz; RAL 9005
2046571
Maß M
Außendurchmesser
S16W SW
Art.Nr.
2046565
Maß M
M16
Außendurchmesser
16
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S20W SW
Art.Nr.
2046566
Maß M
M20
Außendurchmesser
20
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S25W SW
Art.Nr.
2046567
Maß M
M25
Außendurchmesser
25
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S32W SW
Art.Nr.
2046568
Maß M
M32
Außendurchmesser
32
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S40W SW
Art.Nr.
2046569
Maß M
M40
Außendurchmesser
40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S50W SW
Art.Nr.
2046570
Maß M
M50
Außendurchmesser
50
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S63W SW
Art.Nr.
2046571
Maß M
M63
Außendurchmesser
63
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005