Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046560 | EAN 4012195782025
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M63x1,5 für Rohrdurchmesser 63 mm Gewinde M63x1,5 Größe 63 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche zink / nickelbeschichtet Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 68 mm Maß d 63 mm Maß L 60 mm Maß M M63 Maß t 3,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM63W DN / 2046560 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SVM63W DN / 2046560 , 0.14MB , pdf