Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046558 | EAN 4012195781981

Beschreibung

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungGewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3662 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM40x1,5
für Rohrdurchmesser40 mm
GewindeM40x1,5
Größe40
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Oberflächezink / nickelbeschichtet
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
WerkstoffStahl
Zweiteilignein

Abmessungen

Länge45 mm
Maß D43,5 mm
Maß d40 mm
Maß L45 mm
Maß MM40
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (6)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
für Rohrdurchmesser
SVM16W DN
Art.Nr.
2046553
Gewinde
M16x1,5
für Rohrdurchmesser
16 mm
SVM20W DN
Art.Nr.
2046554
für Rohrdurchmesser
20 mm
Gewinde
M20x1,5
SVM25W DN
Art.Nr.
2046556
für Rohrdurchmesser
25 mm
Gewinde
M25x1,5
SVM32W DN
Art.Nr.
2046557
für Rohrdurchmesser
32 mm
Gewinde
M32x1,5
SVM40W DN
Art.Nr.
2046558
Gewinde
M40x1,5
für Rohrdurchmesser
40 mm
SVM50W DN
Art.Nr.
2046559
für Rohrdurchmesser
50 mm
Gewinde
M50x1,5
SVM63W DN
Art.Nr.
2046560
Gewinde
M63x1,5
für Rohrdurchmesser
63 mm