Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046557 | EAN 4012195781974

Beschreibung

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

AusführungGewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2092 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM32x1,5
für Rohrdurchmesser32 mm
GewindeM32x1,5
Größe32
Halogenfreinein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Oberflächezink / nickelbeschichtet
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
WerkstoffStahl
Zweiteilignein

Abmessungen

Länge40 mm
Maß d32 mm
Maß D35,5 mm
Maß L40 mm
Maß MM32
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (6)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser
Gewinde
SVM16W DN
Art.Nr.
2046553
für Rohrdurchmesser
16 mm
Gewinde
M16x1,5
SVM20W DN
Art.Nr.
2046554
Gewinde
M20x1,5
für Rohrdurchmesser
20 mm
SVM25W DN
Art.Nr.
2046556
Gewinde
M25x1,5
für Rohrdurchmesser
25 mm
SVM32W DN
Art.Nr.
2046557
für Rohrdurchmesser
32 mm
Gewinde
M32x1,5
SVM40W DN
Art.Nr.
2046558
für Rohrdurchmesser
40 mm
Gewinde
M40x1,5
SVM50W DN
Art.Nr.
2046559
Gewinde
M50x1,5
für Rohrdurchmesser
50 mm
SVM63W DN
Art.Nr.
2046560
Gewinde
M63x1,5
für Rohrdurchmesser
63 mm