Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046553 | EAN 4012195781912
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M16x1,5 für Rohrdurchmesser 16 mm Gewinde M16x1,5 Größe 16 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche zink / nickelbeschichtet Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 26 mm Maß d 16 mm Maß D 18,5 mm Maß L 26 mm Maß M M16 Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM16W DN / 2046553 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SVM16W DN / 2046553 , 0.14MB , pdf