Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046540 | EAN 4012195781547
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Muffe Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch) Aufputz ja Außendurchmesser 63 mm Ausführung Rohre starr mit Gewinde Betoninstallation ja Dimension M63, 3000mm Gewinde M63x1,5 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 55571 Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 63 mm Maß L 3000 mm Maß l 26 mm Maß M M63 Maß t 1,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SM63W FT / 2046540 , 0.30MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SM63W FT / 2046540 , 0.14MB , pdf