Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Verlegevarianten/
Stahlrohre/
…
/
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046538 | EAN 4012195781509



Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß t
Gewinde
Maß L
3000 mm
kl. VKE: 15 m
15m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
---|---|
Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
Aufputz | ja |
Außendurchmesser | 50 mm |
Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
Betoninstallation | ja |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,286 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | M50, 3000mm |
Gewinde | M50x1,5 |
Hohlwandinstallation | ja |
Installation auf Holz | ja |
Installation im Erdreich | ja |
Installation im Freien | ja |
Klassifizierungscode | 55571 |
Maschinen und Anlageinstallation | ja |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
Unterputz | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 3000 mm |
---|---|
Maß D | 50 mm |
Maß L | 3000 mm |
Maß l | 25 mm |
Maß M | M50 |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß D
Maß t
Maß L
Gewinde
Art.Nr.
SM16W FT
16 mm
1,3 mm
3000 mm
M16x1,5
2046533
SM20W FT
20 mm
1,5 mm
3000 mm
M20x1,5
2046534
SM25W FT
25 mm
1,5 mm
3000 mm
M25x1,5
2046535
SM32W FT
32 mm
1,5 mm
3000 mm
M32x1,5
2046536
SM40W FT
40 mm
1,5 mm
3000 mm
M40x1,5
2046537
SM50W FT
50 mm
1,5 mm
3000 mm
M50x1,5
2046538
SM63W FT
63 mm
1,8 mm
3000 mm
M63x1,5
2046540
Maß D
Maß t
Gewinde
SM16W FT
Art.Nr.
2046533
Maß D
16 mm
Maß t
1,3 mm
Maß L
3000 mm
Gewinde
M16x1,5
SM20W FT
Art.Nr.
2046534
Maß L
3000 mm
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß D
20 mm
SM25W FT
Art.Nr.
2046535
Maß t
1,5 mm
Maß L
3000 mm
Gewinde
M25x1,5
Maß D
25 mm
SM32W FT
Art.Nr.
2046536
Maß D
32 mm
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß L
3000 mm
SM40W FT
Art.Nr.
2046537
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß D
40 mm
Maß L
3000 mm
SM50W FT
Art.Nr.
2046538
Maß D
50 mm
Maß t
1,5 mm
Gewinde
M50x1,5
Maß L
3000 mm
SM63W FT
Art.Nr.
2046540
Maß L
3000 mm
Maß t
1,8 mm
Maß D
63 mm
Gewinde
M63x1,5