Startseite

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046537 | EAN 4012195781493

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 InstallationsrohrMuffe
Anschluss 2 InstallationsrohrAußengewinde (metrisch)
Aufputzja
Außendurchmesser40 mm
Ausführung Rohrestarr mit Gewinde
Betoninstallationja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,3869 kg CO₂e / 1 Meter
DimensionM40, 3000mm
GewindeM40x1,5
Hohlwandinstallationja
Installation auf Holzja
Installation im Erdreichja
Installation im Freienja
Klassifizierungscode55571
Maschinen und Anlageinstallationja
Mit Muffeja
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Unterputzja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß D40 mm
Maß L3000 mm
Maß l20,5 mm
Maß MM40
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
SVM40W DN

kl. VKE: 25 Stück

Typ
SBNM40 FT

kl. VKE: 15 Stück

Ausführungen

Gewinde
Maß D
Maß t
SM16W FT
Art.Nr.
2046533
Maß L
3000 mm
Gewinde
M16x1,5
Maß D
16 mm
Maß t
1,3 mm
SM20W FT
Art.Nr.
2046534
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,5 mm
Maß L
3000 mm
Maß D
20 mm
SM25W FT
Art.Nr.
2046535
Maß L
3000 mm
Gewinde
M25x1,5
Maß D
25 mm
Maß t
1,5 mm
SM32W FT
Art.Nr.
2046536
Maß D
32 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,5 mm
Gewinde
M32x1,5
SM40W FT
Art.Nr.
2046537
Maß D
40 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,5 mm
Gewinde
M40x1,5
SM50W FT
Art.Nr.
2046538
Maß t
1,5 mm
Maß D
50 mm
Gewinde
M50x1,5
Maß L
3000 mm
SM63W FT
Art.Nr.
2046540
Maß D
63 mm
Maß L
3000 mm
Maß t
1,8 mm
Gewinde
M63x1,5